De Inline-adapterklem (INTERBUS-Master) is bedoeld om rechts aan te sluiten op een PLCnext Control van de serie Axiocontrol. Met de Inline-adapterklem kunt u een Inline-station voor PLCnext Technology monteren en INTERBUS-deelnemers integreren.
AXC F IL ADAPT
-
PLC-uitbreidingsmodule
1020304
Rechts aansluitbare Inline-adapterklem (INTERBUS-master) voor een PLCnext Control voor de opbouw van een Inline-station voor PLCnext Technology
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 20-1968571-PDABSH
Toelatings-ID: 840cULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E366272Compatibele producten
Uw voordelen
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in INTERBUS (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
Aansluiting van max. 63 INTERBUS-deelnemers lokale bus mogelijk
Diagnose- en statusindicaties
Speciaal ontwikkelde Inline-I/O-adapterklem voor PLCnext Control-besturingen van de Axiocontrol-serie
Een groot aantal functionele I/O's realiseren mogelijkheden voor flexibele automatiseringsoplossingen
Bestaande machines en installaties ombouwen naar het nieuwe, open PLCnext Technology-ecosysteem