FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Splicebox
1019684

Splicebox, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Optimaal gedimensioneerde en gepatenteerde pigtail-ruimte voor een comfortabele splicing en een compacte buigradius.
Uitstekend geschikt voor fusie-splitsing
Voor een eenvoudige veldaansluiting