DNV
Toelatings-ID: TAE000037BCSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Uitgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingang | 1000 V | 100 A |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Uitgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingang | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Uitgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Ingang | 1000 V | 100 A |