AGK PT 4X6/M10 - Aftakklem
1017448

Aftakklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, Boutaansluiting, Aansluitblok, montagetechniek: op basiselement, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De volledig geïsoleerde en optioneel toepasbare aftakklem maakt een spanningsaftakking mogelijk
Royaal codeerbaar