PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - Waarschuwingsschildje
1016499

Waarschuwingsschildje, wit/oranje, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 77 mm, breedte tekstveld: 48000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Waarschuwingslabel om te plakken, voorbedrukt met kleuren
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
Eindeloosmateriaal, dat met de snij-unit van de printer of handmatig met een schaar op de gewenste lengte kan worden afgesneden of afgeknipt
Bij de toepassing van hoogwaardige druklinten is de codering bestand tegen oplosmiddelen en kan deze ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
Bij temperaturen tussen -50 °C ... 90 °C