De kabelmarkerdragers van type Typ KMK UV onderscheiden zich door een extreem hoge UV- en weerbestendigheid. Deze is conform DIN EN ISO 4892-2 bepaald, testduur 30.000 h - komt overeen met 10 jaar in het Midden-Europese klimaat.
Daarom zijn deze perfect voor de permanente codering van kabels in de buitenruimte.
De passende kabelbinders alsmede coderingsschildjes treft u aan onder het tabblad "Toebehoren".
KMK UV (25X6)
-
Kabelcodering
1014106
Kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, voor montage met kabelbinders
Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
De coderingen zijn voorzien van ogen en worden met behulp van kabelbinders bevestigd
Het gecodeerde insteekschildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd