UCT-WMTBA (24X4)
-
Kabelmarker
1014082
Kabelmarker, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 15, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 24 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 15 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5 |
Breedte | 24,9 mm |
Hoogte | 8,67 mm |
diepte | 4,05 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal basiselement | PC |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
kabelbuitendiameter | > 5,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Methode B |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 1014082 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2318 |
Productcode | BG2318 |
GTIN | 4046356781343 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,69 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,3 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,041 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
TOPMARK NEO - Laserprinter 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazijn 0803371
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magazijn 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magazijn 0803143
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazijn 0801734
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMTBA ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar