PATG HF 2/10
-
Adercodering
1014050
Adercodering, transparant/zwart, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 4 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 10 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 6,1 mm |
diepte | 7,2 mm |
Kleur | meerkleurig |
transparant | |
zwart (RAL 9005) | |
materiaal | TPU |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
kabelbuitendiameter | 2 mm ... 4 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | ISO 4892-2:2013-03 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 1014050 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356779371 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,222 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Adercoderingen 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0819385
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Adercoderingen 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0825360
Uw voordelen
De PATG HF...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
Uitgebreide toelatingen waarborgen een internationale toepassing
De toepassing van hoogwaardige kunststoffen maakt maximale eisen van de spoorwegindustrie en de automobielindustrie mogelijk
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UCT-WMT... en UC-WMT...
Vanwege de kunststofeigenschappen van PATG HF... is een hoogwaardige inktbedrukking van de UC-WMT... met de BLUEMARK... vereist
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar