PATO 1/23 - Adercodering
1013892

Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 3,5 mm, montagetechniek: opklikken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...
Deze coderingshouders worden toegepast voor het naderhand coderen van reeds bedrade installaties