PATG 2/10
-
Adercodering
1013818
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 4 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 10 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 5 mm |
diepte | 7,06 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 2 mm ... 4 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 1013818 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4017918014001 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,161 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,14 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Adercoderingen 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Adercoderingen 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Adercoderingen 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Adercoderingen 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Adercoderingen 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Adercoderingen 0819385
-
US-WMT (10X4) - Kabelmarker 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Kabelmarker 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Kabelmarker 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Kabelmarker 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Kabelmarker 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Kabelmarker 0828952
-
EMT (10X4)R - Insteekschild 0816235
-
WMTW (10X4)R - Kabelmarker 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Kabelmarker 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Adercoderingen 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Kabelmarker 0825360
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar