MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75
-
Crimpcontact
1013419
Crimpcontact, nominale stroom: 6 A, type contactaansluiting: Bus, aansluitmethode: Crimpaansluiting, contactoppervlak: Goud, verpakkingsmethode: Grootverpakking
Productdetails
Producttype | Crimpcontact |
Productfamilie | MCC 0,5-MP |
Rastermaat | 0 mm |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactaansluiting | Bus |
Striplengte | 4,1 mm ... 4,5 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 22 ... 18 |
contactoppervlak | Goud Au |
materiaal contactoppervlak | goud |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (3 - 6 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | Goud (0,25 Au) |
Oppervlakte-toestand | selectieve coating |
materiaal contact | Cu-legering |
Rastermaat | - |
nominale stroom IN | 6 A |
verpakkingsmethode | Grootverpakking |
Artikelnummer | 1013419 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | AAACAB |
Productcode | AAACAB |
GTIN | 4055626492407 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,49 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,403 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Printconnectoren 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Printconnectoren 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Printconnectoren 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Printconnectoren 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Printconnectoren 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Printconnectoren 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Printconnectoren 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Printconnectoren 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Printconnectoren 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Printconnectoren 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Printconnectoren 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Printconnectoren 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Printconnectoren 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Printconnectoren 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Printconnectoren 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Printconnectoren 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Printconnectoren 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Printconnectoren 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Printconnectoren 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Printconnectoren 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Printconnectoren 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Printconnectoren 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Printconnectoren 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Printconnectoren 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Printconnectoren 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Printconnectoren 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Printconnectoren 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Printconnectoren 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Printconnectoren 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Printconnectoren 1027618
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar