PATG 5/15
-
Adercodering
1013067
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 10 ... 14 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 15,4 mm |
diepte | 16,1 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 10 mm ... 14 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 1013067 |
Verpakkingseenheid | 200 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 200 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4017918013486 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,72 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,713 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Adercoderingen 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Adercoderingen 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Adercoderingen 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Adercoderingen 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Adercoderingen 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Adercoderingen 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Adercoderingen 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Adercoderingen 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Adercoderingen 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Adercoderingen 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Adercoderingen 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kabelmarker 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kabelmarker 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kabelmarker 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kabelmarker 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kabelmarker 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kabelmarker 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kabelmarker 0828954
-
EMT (15X4)R - Insteekschild 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Insteekschild 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Insteekschild 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Insteekschild 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kabelmarker 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kabelmarker 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
PABL 15X4 - Insteekstrook 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Adercoderingen 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kabelmarker 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kabelmarker 0825361
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar