TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set
1012018

Apparaatset bestaande uit het lasermarkeersysteem TOPMARK NEO en de afzuiging TMN-EXTRACTION voor het efficiënt markeren van metaal- en kunststofcoderingen van de productfamilies LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Onderhoudsvrije werking dankzij vezellasertechnologie
Intuïtieve en tijdbesparende bediening door de geïntegreerde markeringssoftware en een grafische gebruikersinterface
Gering plaatsingsoppervlak: slechts een oppervlak van ca. twee DIN-A3-vellen vereist
Snelle codering van kunststof- en metalen schildjes voor het coderen van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
Laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1: geen laseroperator nodig
Voor alle UniCard (UCT)- en LaserSheet (LS) -materialen
Hoogwaardige, snelle markering. Markering van een UniCard in slechts 8 seconden
De geïntegreerde materiaalherkenning voorkomt onjuiste markeringen