SBS10:UNBEDRUCKT - Coderingskaart
1007248

Coderingskaart, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Coderingsstift, geperforeerd, montagetechniek: vergrendelen, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 10,1 mm

Productdetails








Compatibele producten