CK1,6-ER-2,50BU OIC AG
-
Crimpcontact
1004366
Crimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gestanst, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , materiaal contact: Cu-legering