ST-SILED 24-UK 4 - Zekeringssteker
0921037

Zekeringssteker, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, diepte: 45,7 mm, breedte: 6,1 mm, hoogte: 33,1 mm, kleur: zwart

Productdetails