USIG - Zekeringsklem
0920083

Zekeringsklem, zonder zekeringssteker, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten