UT 6-TMC M 2A - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0916605

Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, voor railmontage

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige voeding want doorverbindbaar met CLIPLINE complete-toebehoren
Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij eenvoudige herinschakeling
Snel en eenvoudig identificeren door royale coderingsmogelijkheden
Voor elke toepassing het passende apparaat dankzij een groot nominale-stroombereik van 0,5 tot 16 A
Ruimtebesparing van 30 % in vergelijking met zekeringsautomaten door de compacte breedte van 12,3 mm