LS-EMLP-AL (85,6X54) GN CUS - Apparatencoderingen
0831897

Apparatencoderingen, aluminium schildje, bestelbaar: per stuk, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 85,6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering aluminium om te plakken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak