LS-WMTB-V4A (D25) CUS
-
Kabelmarker
0831806
Kabelmarker, roestvaststalen schildje, bestelbaar: per stuk, zilverkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Producttype | adercodering gecodeerd |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 30 |
Identificatietechnologie | directe codering met laser |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | V4A |
toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
Temperatuurlagers | |
testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Test Bb |
Duur | 240 h |
testtemperatuur | 350 °C |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 336 h |
Hogedrukreiniger-test | |
testspecificatie | ISO 20653:2013-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Waterbeschermingsgraad | IP X9K |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -80 °C ... 350 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 24 maanden |
Breedte | 25 mm |
lengte | 25 mm |
materiaaldikte | 0,50 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 1 mm ... 136 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 25 mm |
Hoogte tekstveld | 25 mm |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikelnummer | 0831806 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BG813D |
Productcode | BG813D |
GTIN | 4046356930154 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 112 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 69,5 g |
Douanetariefnummer | 83100000 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
Uw voordelen
Kabelmarkering roestvaststaal voor de montage met kabelbinders
Hoogwaardig uiterlijk
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm
Hoge bestendigheid tegen corrosie, zuren en temperaturen
Onderhoudsvriendelijke en permanente codering die ook voldoet aan hoge hygiënische vereisten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar