LS-EML (180X180) BK-WH - Apparatencoderingen
0831784

Apparatencoderingen, Vel, zwart/wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 180 mm, breedte tekstveld: 180 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Laserfolie, voor een individuele vormgeving van etiketten
Geschikt voor grote markeringen van maximaal 180 x 180 mm
De etiketten kunnen met de lasermarkeerder door de gebruiker zelf in de gewenste grootte en vorm worden geconfectioneerd
Apparatencodering om te plakken