LS-EMLP 30 (45X10) YE - Apparatencoderingen
0831755

Apparatencoderingen, Vel, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, diameter: 30 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 45 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparaatmarkering om te plakken, voor de codering van commando- en meldapparaten
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door gele deklaag bij zwarte markering