LS-EMLP (22X22) YE - Apparatencoderingen
0831741

Apparatencoderingen, Vel, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 56, hoogte tekstveld: 22 mm, breedte tekstveld: 22 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door gele deklaag bij zwarte markering