LS-EMLP (11X9) SR
-
Apparatencoderingen
0831705
Apparatencoderingen, Vel, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 255, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 11 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Groot contrast door zilveren deklaag bij zwarte markering