LS-EMP-AL (100X60) - Apparatencoderingen
0831667

Apparatencoderingen, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 60 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering aluminium om in schildjeshouders te klikken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak