LS-WMTB-AL (D25) BK - Kabelmarker
0831512

Kabelmarker, aluminium schildje, zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, diameter: 25 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 9,1 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak