CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildjesadapters
0831062

Schildjesadapters, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 110 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingshouder CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) heeft een gesloten behuizing en wordt in combinatie met de inklikbare schildjes UC-PMP of PMP-RFID ... en de mediumcoderingsschildjes PMT resp. PMST toegepast.
De CARRIER is uitgevoerd met vergrendelingslippen die het uitvallen van de schildjes voorkomt. Bovendien kunnen de PMST (10x38) ... met behulp van de bevestigingsnagel RVT-PA 3,5 BK in de carrier worden gemonteerd.
De montage vindt plaats met behulp van de plakstrook aan de achterzijde of twee M5-lenskopschroeven.
Ze worden toegepast voor een duidelijke identificatie van apparaten en schakelkasten