CARRIER-PMP (110X38)
-
Schildjesadapters
0831056
Schildjesadapters, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 110 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 117,5 mm |
Hoogte | 42,5 mm |
diepte | 20 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 110 mm |
Hoogte tekstveld | 38 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 120 °C |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | schroeven, klinken |
Artikelnummer | 0831056 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG261A |
Productcode | BG261A |
GTIN | 4046356940870 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,05 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 26,92 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PMST (10X38) - Insteekschild 0831076
-
PMST (10X38) BK - Insteekschild 0831085
-
PMST (10X38) BN - Insteekschild 0831083
-
PMST (10X38) BU - Insteekschild 0831084
-
PMST (10X38) GN - Insteekschild 0831081
-
PMST (10X38) GY - Insteekschild 0831082
-
PMST (10X38) OG - Insteekschild 0831078
-
PMST (10X38) RD - Insteekschild 0831079
-
PMST (10X38) VT - Insteekschild 0831080
-
PMST (10X38) YE - Insteekschild 0831077
-
PMT (10X38) - Insteekschild 0831086
-
PMT (10X38) BK - Insteekschild 0831095
-
PMT (10X38) BN - Insteekschild 0831093
-
PMT (10X38) BU - Insteekschild 0831094
-
PMT (10X38) GN - Insteekschild 0831091
-
PMT (10X38) GY - Insteekschild 0831092
-
PMT (10X38) OG - Insteekschild 0831088
-
PMT (10X38) RD - Insteekschild 0831089
-
PMT (10X38) VT - Insteekschild 0831090
-
PMT (10X38) YE - Insteekschild 0831087
-
SCRT 9X100-120 - Bevestigingseenheid 0830975
-
SCRT 9X140-160 - Bevestigingseenheid 0830976
-
SCRT 9X160-180 - Bevestigingseenheid 0830977
-
SCRT 9X16-27 - Bevestigingseenheid 0830970
-
SCRT 9X180-200 - Bevestigingseenheid 0830978
-
SCRT 9X25-40 - Bevestigingseenheid 0830971
-
SCRT 9X40-60 - Bevestigingseenheid 0830972
-
SCRT 9X60-80 - Bevestigingseenheid 0830973
-
SCRT 9X80-100 - Bevestigingseenheid 0830974
Uw voordelen
De coderingshouder CARRIER-PMP (110x38) wordt in combinatie met de inklikbare schildjes UC-PMP of PMP-RFID ... en de mediumcoderingsschildjes PMT resp. PMST toegepast.
De CARRIER is uitgevoerd met vergrendelingslippen die het uitvallen van de schildjes voorkomt. Bovendien kunnen de PMST (10x38) ... met behulp van de bevestigingsnagel RVT-PA 3,5 BK in de carrier worden gemonteerd.
Ze worden toegepast voor een duidelijke identificatie van apparaten en schakelkasten
De montage kan met schroeven, de slangklemmen SCRT ... of de kabelbinders WT plaatsvinden.
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar