WMTW (15X4)R - Kabelmarker
0831002

Kabelmarker, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 50 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 3000, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Insteekadercodering met Insteek- en invoerhulp voor coderingshulzen
De insteekschildjes dienen voor het coderen van coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Eenvoudige montage door insteek- en invoerhulp met perforatie waardoor de schildjes na het inschuiven gemakkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden
Dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes probleemloos in de coderingshuls