US-EMLP-HA (60X30) SR
-
Kunststof schildje
0830991
Kunststof schildje, kaart, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Productdetails
Producttype | Gerätemarker |
Producteigenschap | sterk klevend |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 4 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1 |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie |
montagetechniek | plakken |
Sterkte folie | 500 µm |
Sterkte kleefstof | 130 µm |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 20 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 1 jaar |
Breedte | 59,70 mm |
Hoogte | 29,80 mm |
diepte | 0,63 mm |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikelnummer | 0830991 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2419 |
Productcode | BG2419 |
GTIN | 4046356949613 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 17,24 g |
Douanetariefnummer | 39199080 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Druklint 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar