KMK HP (60X15) - Kabelcodering
0830722

Kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 9 mm, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, voor montage met kabelbinders
Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
De coderingen zijn voorzien van ogen en worden met behulp van kabelbinders bevestigd
Het gecodeerde insteekschildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd