KMK HP (25X6)
-
Kabelcodering
0830720
Kabelcodering, transparant, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
Breedte | 29,02 mm |
Hoogte | 13,13 mm |
diepte | 8,68 mm |
Kleur | transparant |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal basiselement | PC |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
toevoegingen | halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | ≥ 6,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Hogedrukreiniger-test | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
resultaat | Test doorstaan |
Waterbeschermingsgraad | IP 6X |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 0830720 |
Verpakkingseenheid | 100 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Verkoopcode | BG231A |
Productcode | BG231A |
GTIN | 4046356725781 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,4 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
SCIP | 3379d978-7a26-481a-918a-44a188e7a79e |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,016 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
US-EMP (25X6)-1 - Inklikschildjes 0802754
-
EMT (25X6)R - Insteekschild 0817264
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803963
-
ESL (25X6) - Insteekstrook 0801849
-
WT-HT HF 3,6X140 - Kabelbinder 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Kabelbinder 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Kabelbinder 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Kabelbinder 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Kabelbinder 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Kabelbinder 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Kabelbinder 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Kabelbinder 0830983
Uw voordelen
Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, voor montage met kabelbinders
Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
De coderingen zijn voorzien van ogen en worden met behulp van kabelbinders bevestigd
Het gecodeerde insteekschildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar