WML-FLAGV 6 (20X10)R - Kabelmarkeervlaggetjes
0830713

Kabelmarkeervlaggetjes, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 20 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Zelfklevende adercodering als vlaggetje
Hoogwaardig coderingsresultaat gegenereerd door de thermische printer
Bestand tegen oplosmiddelen
Aan beide zijden te bedrukken