EML-HA (15X9)R CUS
-
Etiket voor ruwe oppervlakken
0830622
Etiket voor ruwe oppervlakken, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De zelfklevende apparatencoderingen EML-HA ... zijn geschikt voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
De EML-HA is voorzien van een speciale kleefstof met een bijzonder hoge kleefkracht. Het plakken op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken is mogelijk
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML-HA ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HA ...-etiketten individueel volgens uw wensen