EML-ESD (15X15)R
-
Apparatencodering
0830566
Apparatencodering, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EML-ESD-etiket is geschikt voor de codering van gevoelige componenten op printplaten
Het etiket is voorzien van een statisch dissipatieve kleefstof. Deze kleefstof voorkomt de overdracht van elektrostatische spanningen en beschermt daardoor het component
In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen
De materialen EML-ESD ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-ESD ...-materiaal individueel volgens uw wensen