EML (50X10)R - Etiket
0830483

Etiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML ... hebben een UL-toelating
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen