PML-W101 (25X25)
-
Waarschuwingsschildje
0830433
Waarschuwingsschildje, Vel, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 25, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Producttype | Plant marker |
toepassingsbereik | Waarschuwingslabels |
Waarschuwingsmarkering volgens ISO 7010 | |
bouwvorm | driehoek |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 25 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5 |
opdruk | bliksemschicht |
Identificatietechnologie | Kantoorlaserprinter |
Breedte | 23,08 mm |
Hoogte | 20,34 mm |
diepte | 0,08 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 25 mm |
Hoogte tekstveld | 25 mm |
Sterkte folie | 60 µm |
Sterkte kleefstof | 25 µm |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | geel/zwart |
materiaal basiselement | PVC |
toevoegingen | siliconenvrij |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | > 10 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 22 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 0830433 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BG2614 |
Productcode | BG2614 |
GTIN | 4046356717571 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,814 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,76 g |
Douanetariefnummer | 39199080 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar