US-EMLSP (28X10) YE
-
Codering om te plakken of te schroeven of nieten
0830344
Codering om te plakken of te schroeven of nieten, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, schroeven, klinken, plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 26, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 28 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniSheet-coderingen om te plakken kunnen extra met schroeven of popnagels worden bevestigd
De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd