CARRIER/L-EMP (1000X15) TR
-
Schildjesadapters
0829560
Profiel, zelfklevend, lengte, 1000 mm lang, voor de opname van UC-, US-, LS- en EMT (EX15)R materiaal met een hoogte van 15 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 17,6 mm |
diepte | 6,6 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 1000 mm |
Hoogte tekstveld | 15 mm |
RoHS-conform | ja |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
toevoegingen | siliconenvrij |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
Temperatuurlagers | |
testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Test Bb |
Duur | 96 h |
maximale temperatuur | +60 °C |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 12 maanden |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 0829560 |
Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Verkoopcode | BG241A |
Productcode | BG241A |
GTIN | 4046356614917 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,5 g |
Douanetariefnummer | 39162000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,495 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Inklikschildjes 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Inklikschildjes 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Inklikschildjes 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Inklikschildjes 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Inklikschildjes 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Inklikschildjes 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Inklikschildjes 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Inklikschildjes 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Inklikschildjes 0825330
-
US-EMP (100X15) - Inklikschildjes 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Inklikschildjes 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Inklikschildjes 0829522
-
US-EMP (17X15) - Inklikschildjes 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Inklikschildjes 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Inklikschildjes 0828842
-
US-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0828848
-
US-EMP (35X15) - Inklikschildjes 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Inklikschildjes 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Inklikschildjes 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Inklikschildjes 0830307
-
US-EMP (49X15) - Inklikschildjes 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Inklikschildjes 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Inklikschildjes 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Inklikschildjes 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Inklikschildjes 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Inklikschildjes 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Inklikschildjes 0830310
-
US-EMP (60X15) - Inklikschildjes 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Inklikschildjes 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Inklikschildjes 0828856
-
US-EMP (70X15) - Inklikschildjes 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Inklikschildjes 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Inklikschildjes 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Inklikschildjes 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Inklikschildjes 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Inklikschildjes 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Inklikschildjes 0830426
-
EMT (EX15)R - Insteekschild 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Apparatencoderingen 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Apparatencoderingen 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Apparatencoderingen 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Apparatencoderingen 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Afdekking 0829520
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar