US-WMT (30X4) GN - Kabelmarker
0829313

Kabelmarker, kaart, groen, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 42, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen