US-TMF 100 - Codering voor klemmen
0829260

Codering voor klemmen, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 6,6 mm, breedte tekstveld: 104 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De kaarten bieden ruimte voor functieteksten
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De UniSheet-coderingen US-TMF 100 zijn geschikt voor producten met vlakke coderingsuitsparing