UCT1-TMF 5
-
Codering voor klemmen
0829237
UniCard-materiaal voor thermische printer, voor het coderen van klemmen met een vlakke coderingsuitsparing van Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 72-delig, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED, kleur: wit
Productdetails
Algemeen | codeerbaar met thermische printer |
Producttype | Klemmenmarker |
toepassingsbereik | Weidmüller, Wago, ABB, CONTA-CLIP und Klemsan: aansluitklemmen |
Rastermaat | 5,2 mm |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 72 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 12 |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie, directe lasermarkering |
Breedte | 4,45 mm |
Hoogte | 5,20 mm |
diepte | 2,40 mm |
Rastermaat | 5,2 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
materiaal | PC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
montagetechniek | vergrendelen |
Artikelnummer | 0829237 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2118 |
Productcode | BG2118 |
GTIN | 4046356591164 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,53 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,157 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,045 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
TOPMARK NEO - Laserprinter 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazijn 0803345
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip en Klemsan
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar