US-WMTB (29X8)
-
Kabelmarker
0828772
Kabelmarker, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 13 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
Producttype | adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 24 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 6 |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor matten en kaarten |
Breedte | 29 mm |
Hoogte | 16 mm |
diepte | 0,5 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | > 13 mm ... 136 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 29 mm |
Hoogte tekstveld | 8 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | > 13,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 12 maanden |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 0828772 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2319 |
Productcode | BG2319 |
GTIN | 4046356559898 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,14 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,926 g |
Douanetariefnummer | 39204910 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMTB... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De kaarten bieden ruimte voor functieteksten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar