PATG 0/23
-
Adercodering
0828046
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 1,2 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 4,6 mm |
diepte | 5,25 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 1,2 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0828046 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356467018 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,229 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,2 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Adercoderingen 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insteekschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insteekschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Adercoderingen 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0825363
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar