CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildjesadapters
0827446

Schildjesadapters, Toepasbaar voor alle drukknoppen en schakelaars met 22 mm diameter, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 23 mm, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de markering van de schildjeshouders CARRIER-EMP 22 ... zijn klikbare UC-/US-EMP -schildjes leverbaar
Toepasbaar voor alle drukknoppen en switches, diameter: 22 mm