SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Adercoderingshuls
0826666

Adercoderingshuls, zilverkleurig, kabeldiameterbereik: 1 ... 63 mm: zonder opdruk, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 5,5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven
Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede