SD-WMTB (111X10) VA - Houder voor adercoderingshuls
0826608

Houder voor adercoderingshuls, zilverkleurig, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 16 mm, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 111 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede
De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven