UC-EMP (27X15) SR
-
Inklikschildjes
0825441
Inklikschildjes, mat, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
Producttype | Gerätemarker |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 8 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 |
Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
montagetechniek | vergrendelen |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
Breedte | 27 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
diepte | 1 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 27 mm |
Hoogte tekstveld | 15 mm |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
Artikelnummer | 0825441 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2417 |
Productcode | BG2417 |
GTIN | 4046356365512 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,67 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,67 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,083 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magazijn 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0828986
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildjesadapters 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildjesadapters 0829530
-
CARRIER-EMP (27X15) - Schildjesadapters 0827451
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0827447
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Schildjesadapters 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Schildjesadapters 0829560
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-EMP ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-EMP ...
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar