UC-EMP (27X12,5)
-
Inklikschildjes
0825433
Inklikschildjes, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-EMP ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-EMP ...
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen