UC-WMC 5,6 (30X8) OG
-
Adercoderingen
0825399
Adercoderingen, mat, oranje, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 5,6 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Producttype | adercodering |
uitvoering | kaartvorm |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 6 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 |
Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 9,75 mm |
diepte | 9,75 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4,2 mm ... 5,6 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 30 mm |
Hoogte tekstveld | 8 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | oranje (RAL 2003) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | 4,2 mm ... 5,6 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
montagetechniek | opklikken |
Artikelnummer | 0825399 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BG2217 |
Productcode | BG2217 |
GTIN | 4046356417785 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,38 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,38 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,098 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
P1 UC-MAG 3 - Magazijn 5146095
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
Montage met één hand
Twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
Montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar